Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

Kunstig, RTR 2000, RLV-KS, ½", Vinkel

013G2133

RLV-KS/RA2000 SETT

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRLV-KS/RA2000 SETT
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignRTR 2000
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]26 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]5 °C
FølermediaGass
FølertypeInnebygd føler
KonstruksjonVinkel
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
PakketypeKunstig
Egenskaper
Verdi
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypeKunstig GAS + RLV-KS
RLV-typeRLV-KS
SCIP dossier nr.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dossier produktnavnRLV-KS Set w. RTR Sensor
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstype til ventilRA
Type endestykkeUten endestykke
UL markNo
Ventilstørrelse½"
Ventiltypeingen ventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.532 Kilogram
Nettovekt0.532 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm