Danfoss logo
Kunstig, RTR 2000, RLV-KS, ½", Vinkel-product-details

Kunstig, RTR 2000, RLV-KS, ½", Vinkel

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignRTR 2000
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]23 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]14 °C
FølermediaGass
FølertypeInnebygd føler
Innhold i settet2-elements
KonstruksjonVinkel
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
PakketypeKunstig
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypeGAS + RLV-KS
RLV-typeRLV-KS
Tilkoblingstype til ventilRA
Type endestykkeUten endestykke
UL markNo
Ventilstørrelse½"
Ventiltypeingen ventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt0.463 Kilogram