Danfoss logo

009L6161

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktOFB 80
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert1 flens
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignSpor
FlensformKvadratisk
GodkjenningcURus recognized
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardDIN BW
Koblingsstørrelse [mm]132 mm
Koblingsstørrelse [tommer]5 in
KoblingstypeLodding
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Materialspek.Stål
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeCheck valve accessories
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeAccessory
SCIP dossier nr.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier produktnavnOFB
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StøtteboltmålM16 x 90 mm
TypedesignFlange

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.964 Kilogram
Nettovekt6.149 Kilogram
Volume5.161 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm