CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatortilslutning | Danfoss standard |
| Avstengningsfunksjon | Nei |
| Beskrivelse | CHRCV DN25 PN16 2-way control valve |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs-verdier [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN25 PN16 |
| Materiale i ventilhus | CW 617N |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | CHRCV |
| Slag [mm] | 3.00 mm |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 228/1G 1 |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
| Versjon | CHRCV |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.465 Kilogram |
| Nettovekt | 0.445 Kilogram |
| Volume | 0.336 Cubic decimeter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |