Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15, Innvendige gjenger ISO 228/2

003Z7001

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [kPa] [Maks.]3 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN15
Materiale i ventilhusCW 617N
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-D
SCIP dossier nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier produktnavnMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingerG ½
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 228/2
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.655 Kilogram
Nettovekt0.59 Kilogram
Volume1.396 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424617837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm