Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAVTQ-MEMBR.GEH.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunksjonStrømningsaktuator
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – temperatur
ProdukttypeAVTQ
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.59 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt0.59 Kilogram