AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5697
Funksjon: Avlastningsregulator for differensialtrykk
003G5697
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 80 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Bruksområde | Fjernvarme og -kjøling |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
| Husmateriale | Stål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Nei |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Omløp |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
| Produkttype | AFPA 2 |
| Spring colour | yellow |
| Strømningskontroll | Nei |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykkregulator | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 13.2 Kilogram |
| Nettovekt | 12.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 51.253 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523576 |