Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Funksjon: Avlastningsregulator for differensialtrykk

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]80 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelseDifferential pressure relief actuator
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonAvlastningsregulator for differensialtrykk
HusmaterialeStål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]6.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]1.50 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Egenskaper
Verdi
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFPA 2
Spring colourred
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorAvlastningsregulator for differensialtrykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.371 Kilogram
Nettovekt10 Kilogram
Volume52.746 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm