Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

Flow [gpm] [maks.]: 140, Driftstrykk [barg][Maks]: 4, Driftstrykk [psig][Maks]: 51, Koblingsstandard: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 3/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [barg][Maks]4 barg
Driftstrykk [psig][Maks]51 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]140.000 gal/min
Flow [l/min]120.00 l/min
Funksjon2 NO
GodkjenningUL
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]1 in
KoblingsstandardNPT
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Mengde [gpm]32.000 gal/min
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningManifold
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignVDHT BL2S 1-3/4 NO
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4
Utløpsstørrelse [tommer]3/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.768 Kilogram
Nettovekt4.566 Kilogram
Volume3.648 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens