Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

180L0244

Flow [gpm] [maks.]: 4, Flow [l/min] [Maks]: 15, Driftstrykk [barg][Maks]: 100, Driftstrykk [psig][Maks]: 1450, Koblingsstandard: NPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
Åpningstid [ms] [Min]100 ms
Åpningstid [ms][Maks]200 ms
BeskrivelseVDHT 1/4 E NO NPT
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftServostyrt
Driftstrykk [barg] [Min]0 barg
Driftstrykk [barg][Maks]100 barg
Driftstrykk [psig] [Min]5 psig
Driftstrykk [psig][Maks]1450 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]4.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]15.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNO
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/4 in
KoblingsstandardNPT
KoblingstypeGjenge
Lukketid [ms] [Maks]200 ms
Lukketid [ms] [Min]100 ms
Material DescriptionVDHT 1/4 E NO NPT
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningUmiddelbar
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]12 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 1/4 E NO
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/4 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.616 Kilogram
Nettovekt0.565 Kilogram
Volume0.624 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162673744
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens