Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0205

Flow [gpm] [maks.]: 8, Flow [l/min] [Maks]: 30, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: NPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
Åpningstid [ms] [Min]100 ms
Åpningstid [ms][Maks]125 ms
BeskrivelseVDHT 3/8 E NO NPT
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]160 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2400 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]30.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNO
GodkjenningUL
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingsstandardNPT
KoblingstypeGjenge
Lukketid [ms] [Maks]300 ms
Lukketid [ms] [Min]200 ms
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO NPT
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningUmiddelbar
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 3/8 E NO
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.151 Kilogram
Nettovekt1.04 Kilogram
Volume1.59 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162673904
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens