Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial

180L1030

Flow [gpm] [maks.]: 32, Flow [l/min] [Maks]: 120, Driftstrykk [barg][Maks]: 210, Driftstrykk [psig][Maks]: 3000, Koblingsstandard: BSP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
Åpningstid [ms] [Min]500 ms
Åpningstid [ms][Maks]700 ms
BeskrivelseVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]210 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]3000 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]120.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNC
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingsstandardBSP
KoblingstypeGjenge
Lukketid [ms] [Maks]1200 ms
Lukketid [ms] [Min]900 ms
Material DescriptionVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningManifold
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT ED 3/4 HP NC
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.49 Kilogram
Nettovekt2.325 Kilogram
Volume3.374 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162672716
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens