Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial

180L1029

Flow [gpm] [maks.]: 40, Flow [l/min] [Maks]: 150, Driftstrykk [barg][Maks]: 210, Driftstrykk [psig][Maks]: 3000, Koblingsstandard: BSP, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseVDHT BL4 HP 1 NC BSP N
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [barg][Maks]210 barg
Driftstrykk [psig][Maks]3000 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]150.00 l/min
Funksjon1 NC
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardBSP
Material DescriptionVDHT BL4 HP 1 NC BSP N
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningManifold
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignVDHT BL4 HP 1-1 NC
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.768 Kilogram
Nettovekt8.776 Kilogram
Volume22.23 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162674017
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens