Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1003

Flow [gpm] [maks.]: 32, Flow [l/min] [Maks]: 120, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: BSP, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/4, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 3/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseVDHT BL2 3/4 NC BSP N
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstrykk [barg][Maks]140 barg
Driftstrykk [psig][Maks]2030 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]120.00 l/min
Funksjon4 NC
GodkjenningUL
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardBSP
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningManifold
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignVDHT BL2 3/4-3/4 NC
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.84 Kilogram
Nettovekt4.616 Kilogram
Volume3.357 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162674291
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens