Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial
180L0270
Flow [gpm] [maks.]: 16, Flow [l/min] [Maks]: 60, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: BSP, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/2, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1/2
180L0270
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | VDHT B2 1/2 NC BSP |
| Bruksområde | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [barg][Maks] | 160 barg |
| Driftstrykk [psig][Maks] | 2400 psig |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 16.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 60.00 l/min |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | UL |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | BSP |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC BSP |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Valve |
| Produkttype | VDHT 2/2 |
| Retning | Manifold |
| Stempeldiameter Ø [mm] | 18 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | VDHT B2 1/2-1/2 NC |
| UL mark | Yes |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.651 Kilogram |
| Nettovekt | 3.4 Kilogram |
| Volume | 6.181 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673683 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |