Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0196

Flow [gpm] [maks.]: 32, Flow [l/min] [Maks]: 120, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: BSP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
BeskrivelseVDHT BLM1 3/4 NC BSP
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]140 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2030 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]120.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNC
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingsstandardBSP
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionVDHT BLM1 3/4 NC BSP
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningManifold
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT BLM 1 3/4-3/4 NC
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.242 Kilogram
Nettovekt4.006 Kilogram
Volume8.014 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162674345
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens