Solenoid operated valves, VDHT BLM 4 3/4-3/4 NC, Industrial
180L0169
Flow [gpm] [maks.]: 32, Flow [l/min] [Maks]: 120, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: BSP, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/4, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 3/4
180L0169
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | VDHT BLM4 3/4 NC BSP |
| Bruksområde | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
| Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 32.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 120.00 l/min |
| Funksjon | 1 NC |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Koblingsstandard | BSP |
| Material Description | VDHT BLM4 3/4 NC BSP |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Valve |
| Produkttype | VDHT 2/2 |
| Retning | Manifold |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | VDHT BLM 4 3/4-3/4 NC |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 14.872 Kilogram |
| Nettovekt | 14.6 Kilogram |
| Volume | 22.23 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676370 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |