Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

Flow [gpm] [maks.]: 40, Flow [l/min] [Maks]: 150, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: BSP, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1 in, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1 in

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
BeskrivelseVDHT 1 EAM NC BSP
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]140 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2030 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]150.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNC
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 in
KoblingsstandardBSP
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionVDHT 1 EAM NC BSP
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningVinkelvei
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 1 EAM NC
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.474 Kilogram
Nettovekt2.307 Kilogram
Volume3.458 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162671511
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens