Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA NO, Industrial

180L0103

Flow [gpm] [maks.]: 16, Flow [l/min] [Maks]: 60, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: BSP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
Åpningstid [ms] [Min]120 ms
Åpningstid [ms][Maks]140 ms
BeskrivelseVDHT 1/2 EA NO BSP
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]160 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2400 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]60.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNO
GodkjenningUL
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingsstandardBSP
KoblingstypeGjenge
Lukketid [ms] [Maks]300 ms
Lukketid [ms] [Min]200 ms
Material DescriptionVDHT 1/2 EA NO BSP
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningVinkelvei
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 1/2 EA NO
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.196 Kilogram
Nettovekt1.19 Kilogram
Volume1.729 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162675342
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens