Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Flow [gpm] [maks.]: 8, Flow [l/min] [Maks]: 30, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: BSP; Cetop 3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
Åpningstid [ms] [Min]100 ms
Åpningstid [ms][Maks]125 ms
BeskrivelseVDHT 30 EC3 NO BSP
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]160 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2400 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]30.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNO
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]CETOP 4
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]CETOP 4
KoblingsstandardCetop 3BSP
Lukketid [ms] [Maks]300 ms
Lukketid [ms] [Min]200 ms
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NO BSP
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningManifold
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 30 EC NO
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]CETOP4
Utløpsstørrelse [tommer]CETOP 4
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.004 Kilogram
Nettovekt0.94 Kilogram
Volume1.651 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162675229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens