Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial

180L0096

Flow [gpm] [maks.]: 8, Flow [l/min] [Maks]: 30, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: Cetop 3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
Åpningstid [ms] [Min]100 ms
Åpningstid [ms][Maks]125 ms
BeskrivelseVDHT 30 EC3 NC BSP
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]160 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2400 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]30.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNC
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]CETOP 3
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]CETOP 3
KoblingsstandardCetop 3
Lukketid [ms] [Maks]300 ms
Lukketid [ms] [Min]200 ms
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NC BSP
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningManifold
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 30 EC NC
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]CETOP3
Utløpsstørrelse [tommer]CETOP 3
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.018 Kilogram
Nettovekt0.887 Kilogram
Volume1.651 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162676561
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens