Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Flow [gpm] [maks.]: 16, Flow [l/min] [Maks]: 60, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: BSP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier2/2
BeskrivelseVDHT 1/2 E NC BSP
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min]4 barg
Driftstrykk [barg][Maks]160 barg
Driftstrykk [psig] [Min]51 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2400 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]60.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNC
GodkjenningUL
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardBSP
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionVDHT 1/2 E NC BSP
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 2/2
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP dossier produktnavnVDHT NC BSP Valves
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 1/2 E NC
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.134 Kilogram
Nettovekt1.114 Kilogram
Volume1.63 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162672693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm