Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
180L1017
Flow [gpm] [maks.]: 0.5, Flow [l/min] [Maks]: 2, Driftstrykk [barg][Maks]: 80, Driftstrykk [psig][Maks]: 1150, Koblingsstandard: NPT
180L1017
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall veier | 3/2 |
| Åpningstid [ms] [Min] | 250 ms |
| Åpningstid [ms][Maks] | 250 ms |
| Beskrivelse | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
| Bruksområde | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | VDHT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drift | Direkte |
| Driftstrykk [barg] [Min] | 1 barg |
| Driftstrykk [barg][Maks] | 80 barg |
| Driftstrykk [psig] [Min] | 15 psig |
| Driftstrykk [psig][Maks] | 1150 psig |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 0.500 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 2.00 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Funksjon | NCNO |
| Husmateriale | AISI 304 |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Koblingsstandard | NPT |
| Koblingstype | Gjenge |
| Lukketid [ms] [Maks] | 250 ms |
| Lukketid [ms] [Min] | 250 ms |
| Material Description | VDHT2E 3/2 NPT1/4" NESSIE MAGNETVENTIL |
| Materialtype | Nøytralt medium |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 37 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Valve |
| Produkttype | VDHT 3/2 |
| Retning | Umiddelbar |
| Servicebar | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Typedesign | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløserstørrelse [mm] | 13.5 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.389 Kilogram |
| Nettovekt | 1.385 Kilogram |
| Volume | 1.72 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674925 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |