Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

Flow [gpm] [maks.]: 0.5, Flow [l/min] [Maks]: 2, Driftstrykk [barg][Maks]: 80, Driftstrykk [psig][Maks]: 1150, Koblingsstandard: BSP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier3/2
Åpningstid [ms] [Min]250 ms
Åpningstid [ms][Maks]250 ms
Avløpskoblingsstørrelse [in]0.250 in
BeskrivelseVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftDirekte
Driftstrykk [barg] [Min]1 barg
Driftstrykk [barg][Maks]80 barg
Driftstrykk [psig] [Min]15 psig
Driftstrykk [psig][Maks]1150 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]0.500 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]2.00 l/min
Flow [l/min] [Min]0.00 l/min
FunksjonNCNO
HusmaterialeAISI 304
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/4 in
KoblingsstandardBSP
KoblingstypeGjenge
Lukketid [ms] [Maks]250 ms
Lukketid [ms] [Min]250 ms
Material DescriptionVDM 2E 3/2 G1/4" NESSIE MAGNETVENTIL
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]37 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 3/2
RetningUmiddelbar
ServicebarJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 2 E 3/2 NC-NO
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/4 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.392 Kilogram
Nettovekt1.25 Kilogram
Volume1.643 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162673805
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens