Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

Flow [gpm] [maks.]: 4, Flow [l/min] [Maks]: 15, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2000, Koblingsstandard: BSP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall veier3/2
Åpningstid [ms] [Min]250 ms
Åpningstid [ms][Maks]250 ms
Avløpskoblingsstørrelse [in]0.250 in
BeskrivelseVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
BruksområdeIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnVDHT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftDirect pilot operated
Driftstrykk [barg] [Min]2 barg
Driftstrykk [barg][Maks]140 barg
Driftstrykk [psig] [Min]29 psig
Driftstrykk [psig][Maks]2000 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]4.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.300 gal/min
Flow [l/min] [Maks]15.00 l/min
Flow [l/min] [Min]1.00 l/min
FunksjonNCNO
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingsstandardBSP
KoblingstypeGjenge
Lukketid [ms] [Maks]250 ms
Lukketid [ms] [Min]250 ms
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
MaterialtypeNøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]37 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseSolenoid operated valves
ProduktgruppeValve
ProdukttypeVDHT 3/2
RetningUmiddelbar
ServicebarJa
Stempeldiameter Ø [mm]18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignVDHT 15 E NC-NO
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.574 Kilogram
Nettovekt1.541 Kilogram
Volume1.663 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162671733
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens