Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE200AS

018F7929

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 200, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseCoil BE200AS 200V 50/60Hz Box
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
FargeBlue
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningLLC CDC TYSK
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz Box
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemp. [°C]50 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemp. [°F]120 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseMagnetic coils
ProduktgruppeAccessories
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeMagnetic coil
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
TypedesignBE200AS
Utløserstørrelse [mm]13.5 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.334 Kilogram
Nettovekt0.275 Kilogram
Volume0.306 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428064620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm