Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Flow [gpm] [maks.]: 13.5, Flow [l/min] [Maks]: 52.2, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2320, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Avløpskobling standardMetrisk
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]13.500 gal/min
Flow [gpm] [min.]3.300 gal/min
Flow [l/min] [Maks]52.20 l/min
Flow [l/min] [Min]12.90 l/min
Forskyvning [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]1.53 in³/rev
GodkjenningATEXCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]2400 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]1000 rpm
HusmaterialeAISI 316
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/4 in
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]6.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]0.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]87.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]0.0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]20 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]290 psig
Koblingsstandard for inntakBSPP
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product line14
ProduktbeskrivelsePAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypePAHT G 20-32
ServicebarSpare parts PAHT G 25/32
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på avløpskobling (metrisk)M6
TetningsmaterialeNBR
TypedesignPAHT G 25 DG Ex
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløpBSPP
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]160 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]2320 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]435 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23.651 Kilogram
Nettovekt17.63 Kilogram
Volume19.991 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens