Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 308 Ex

180B6191

Flow [gpm] [maks.]: 72, Flow [l/min] [Maks]: 354.2, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 120, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1740, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1250, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 700, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Avløpskobling standardBSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in]0.250 in
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]72.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]28.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]354.20 l/min
Flow [l/min] [Min]107.80 l/min
Forskyvning [cm³/rev]308.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]18.80 in³/rev
GodkjenningATEXCE
Hastighet [rpm] [Min.]450 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1250 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]700 rpm
HusmaterialeAISI 316
In scope of WEEENo
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]6.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]2.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]87.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]29.0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]10 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]145 psig
Koblingsstandard for inntakMetrisk
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå [dB(A)]87 dBA
Material DescriptionPAHT G 308 Ex
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product line14
ProduktbeskrivelsePAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypePAHT G 256-308
ServicebarSpare parts PAHT G 256/308
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på inntakskobling (metrisk)M60
Størrelse på uttakskobling (metrisk)M60
TetningsmaterialeNBR
TypedesignPAHT G 308 Ex
UL markNo
Utløpskoblingsstandard, utløpMetrisk
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]120 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1740 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]435 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt121.7 Kilogram
Nettovekt95 Kilogram
Volume87.996 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162671238
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens