PAHT G 256 Ex
180B6190
Flow [gpm] [maks.]: 59.9, Flow [l/min] [Maks]: 294.4, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 120, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1740, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1250, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 700, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6190
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Avløpskobling standard | BSPP |
| Avløpskoblingsstørrelse [in] | 0.250 in |
| Beskrivelse | PAHT G 256 EX |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dreneringskoblingstype | Gjenge |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [gpm] [maks.] | 59.900 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 23.300 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 294.40 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 89.60 l/min |
| Forskyvning [cm³/rev] | 256.00 cm³/rev |
| Forskyvning [in³/rev] | 15.60 in³/rev |
| Godkjenning | ATEXCE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 450 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 1250 rpm |
| Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 700 rpm |
| Husmateriale | AISI 316 |
| In scope of WEEE | No |
| Inntakskoblingstype | Gjenge |
| Inntakstrykk [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Inntakstrykk [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Inntakstrykk [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Inntakstrykk [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Inntakstrykktopp [barg] [maks.] | 10 barg |
| Inntakstrykktopp [psig] [maks.] | 145 psig |
| Koblingsstandard for inntak | Metrisk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lydtrykknivå [dB(A)] | 82 dBA |
| Material Description | PAHT G 256 Ex |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | PAHT G pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | PAHT G 256-308 |
| Servicebar | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Størrelse på inntakskobling (metrisk) | M60 |
| Størrelse på uttakskobling (metrisk) | M60 |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | PAHT G 256 Ex |
| UL mark | No |
| Utløpskoblingsstandard, utløp | Metrisk |
| Utløpskoblingstype | Gjenge |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 120 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 30 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 1740 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 435 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 122.85 Kilogram |
| Nettovekt | 107.755 Kilogram |
| Volume | 91.176 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670095 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |