Danfoss logo
PAHT G 90 UPW pump

PAHT G 90 Ex

180B6189

Flow [gpm] [maks.]: 38.9, Flow [l/min] [Maks]: 149.6, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2320, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Avløpskobling standardMetrisk
BeskrivelsePAHT G 90 Ex
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]38.900 gal/min
Flow [gpm] [min.]13.100 gal/min
Flow [l/min] [Maks]149.60 l/min
Flow [l/min] [Min]50.60 l/min
Forskyvning [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]5.49 in³/rev
GodkjenningATEXCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1800 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]1000 rpm
HusmaterialeAISI 316
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/2 in
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]6.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]0.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]87.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]0.0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]20 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]290 psig
Koblingsstandard for inntakBSPP
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå [dB(A)]86 dBA
Material DescriptionPAHT G 90 Ex
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product line14
ProduktbeskrivelsePAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypePAHT G 50-90
ServicebarSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på avløpskobling (metrisk)M6
TetningsmaterialeNBR
TypedesignPAHT G 90 Ex
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 in
Utløpskoblingsstandard, utløpBSPP
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]160 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]2320 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]435 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt41.95 Kilogram
Nettovekt35.5 Kilogram
Volume33.402 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162670408
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens