PAHT G 50 Ex
180B6185
Flow [gpm] [maks.]: 21.7, Flow [l/min] [Maks]: 83.7, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 80, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1160, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6185
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Avløpskobling standard | Metrisk |
| Beskrivelse | PAHT G 50 Ex |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dreneringskoblingstype | Gjenge |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [gpm] [maks.] | 21.700 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 7.400 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 83.70 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 28.60 l/min |
| Forskyvning [cm³/rev] | 50.00 cm³/rev |
| Forskyvning [in³/rev] | 3.05 in³/rev |
| Godkjenning | CEATEX |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 1800 rpm |
| Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 1000 rpm |
| Husmateriale | AISI 316 |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Inntakskoblingstype | Gjenge |
| Inntakstrykk [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Inntakstrykk [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Inntakstrykk [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Inntakstrykk [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Inntakstrykktopp [barg] [maks.] | 20 barg |
| Inntakstrykktopp [psig] [maks.] | 290 psig |
| Koblingsstandard for inntak | BSPP |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lydtrykknivå [dB(A)] | 81 dBA |
| Material Description | PAHT G 50 Ex |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | PAHT G pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | PAHT G 50-90 |
| Servicebar | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Størrelse på avløpskobling (metrisk) | M6 |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | PAHT G 50 Ex |
| UL mark | No |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
| Utløpskoblingstype | Gjenge |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 80 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 30 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 1160 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 435 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 43 Kilogram |
| Nettovekt | 35.5 Kilogram |
| Volume | 34.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |