PAHT G 12.5 DG Ex
180B6184
Flow [gpm] [maks.]: 5.2, Flow [l/min] [Maks]: 21.6, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2030, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6184
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| Avløpskobling standard | BSPP |
| Avløpskoblingsstørrelse [in] | 0.250 in |
| Beskrivelse | PAHT G 12.5 DG Ex |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dreneringskoblingstype | Gjenge |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [gpm] [maks.] | 5.200 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 1.900 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 21.60 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 7.60 l/min |
| Forskyvning [cm³/rev] | 10.00 cm³/rev |
| Forskyvning [in³/rev] | 0.61 in³/rev |
| Godkjenning | ATEXCE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 1000 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 2400 rpm |
| Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 1000 rpm |
| Husmateriale | AISI 304 |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Inntakskoblingstype | Gjenge |
| Inntakstrykk [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Inntakstrykk [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Inntakstrykk [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Inntakstrykk [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Inntakstrykktopp [barg] [maks.] | 4 barg |
| Inntakstrykktopp [psig] [maks.] | 58 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard for inntak | BSPP |
| Lydtrykknivå [dB(A)] | 75 dBA |
| Material Description | PAHT G 12.5 DG Ex |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | PAHT G pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | PAHT G 10-12.5 |
| Servicebar | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | PAHT G 12.5 DG Ex |
| UL mark | No |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
| Utløpskoblingstype | Gjenge |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 140 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 10 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 145 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.334 Kilogram |
| Nettovekt | 8.267 Kilogram |
| Volume | 6.053 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672051 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |