Danfoss logo
PAHT G 4 UPW pump

PAHT G 4 DG Ex

180B6181

Flow [gpm] [maks.]: 2.6, Flow [l/min] [Maks]: 10.1, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3000, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Avløpskobling standardMetrisk
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]2.600 gal/min
Flow [gpm] [min.]0.700 gal/min
Flow [l/min] [Maks]10.10 l/min
Flow [l/min] [Min]2.90 l/min
Forskyvning [cm³/rev]4.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]0.24 in³/rev
GodkjenningATEXCE
Hastighet [rpm] [Min.]1000 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]3000 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]1000 rpm
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1/2 in
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]4.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]0.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]58.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]0.0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]4 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]58 psig
Koblingsstandard for inntakBSPP
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå [dB(A)]76 dBA
Material DescriptionPAHT G 4 DG Ex
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
ProduktbeskrivelsePAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypePAHT G 2-6.3
ServicebarSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på avløpskobling (metrisk)M6
TetningsmaterialeNBR
TypedesignPAHT G 4 DG Ex
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløpBSPP
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]100 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]10 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1450 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]145 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.95 Kilogram
Nettovekt4.727 Kilogram
Volume5.914 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162672334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens