Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G 12.5 Ex

180B6133

Flow [gpm] [maks.]: 6.7, Flow [l/min] [Maks]: 27.7, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2030, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Avløpskobling standardBSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in]0.250 in
BeskrivelsePAHT G 12.5 Ex
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]6.700 gal/min
Flow [gpm] [min.]2.600 gal/min
Flow [l/min] [Maks]27.70 l/min
Flow [l/min] [Min]10.20 l/min
Forskyvning [cm³/rev]12.50 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]0.76 in³/rev
GodkjenningATEXCE
Hastighet [rpm] [Min.]1000 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]2400 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]1000 rpm
HusmaterialeAISI 304
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4 in
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]4.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]0.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]58.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]0.0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]4 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]58 psig
Egenskaper
Verdi
Koblingsstandard for inntakBSPP
Lydtrykknivå [dB(A)]75 dBA
Material DescriptionPAHT G 12.5 Ex
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
ProduktbeskrivelsePAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypePAHT G 10-12.5
ServicebarSpare parts PAHT G 10/12.5
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeNBR
TypedesignPAHT G 12.5 Ex
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
Utløpskoblingsstandard, utløpBSPP
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]140 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]10 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]2030 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]145 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.315 Kilogram
Nettovekt8.267 Kilogram
Volume6.293 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162670156
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens