PAHT 32
180B1046
Flow [gpm] [maks.]: 14, Flow [l/min] [Maks]: 44.2, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2321, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000
180B1046
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 14.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 44.20 l/min |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 2400 rpm |
| Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 1000 rpm |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Inntakstrykk [barg] [maks.] | 50.0 barg |
| Inntakstrykk [barg] [min.] | 10.0 barg |
| Inntakstrykk [psig] [maks.] | 725.0 psig |
| Inntakstrykk [psig] [min.] | 145.0 psig |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | PAHT G pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | PAHT G 20-32 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | PAHT 32 |
| UL mark | No |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 160 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 2321 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 23.5 Kilogram |
| Nettovekt | 17.622 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |