Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70

180B1017

Flow [gpm] [maks.]: 29.6, Flow [l/min] [Maks]: 113.9, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2320, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
Avløpskobling standardMetrisk
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]29.600 gal/min
Flow [gpm] [min.]9.500 gal/min
Flow [l/min] [Maks]113.90 l/min
Flow [l/min] [Min]36.60 l/min
Forskyvning [cm³/rev]70.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]4.27 in³/rev
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1800 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]1000 rpm
HusmaterialeAISI 316
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/2 in
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]6.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]0.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]87.0 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]0.0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]20 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]290 psig
Koblingsstandard for inntakBSPP
Egenskaper
Verdi
Lydtrykknivå [dB(A)]86 dBA
Material DescriptionPAHT G 70 LP
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product line14
ProduktbeskrivelsePAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypePAHT G 50-90
ServicebarSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på avløpskobling (metrisk)M6
TetningsmaterialeNBR
TypedesignPAHT G 70
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 in
Utløpskoblingsstandard, utløpBSPP
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]160 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]2320 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]435 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt42.7 Kilogram
Nettovekt35.5 Kilogram
Volume34.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162709191
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens