Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B1045

Flow [gpm] [maks.]: 10.6, Flow [l/min] [Maks]: 33.2, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2321, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]10.600 gal/min
Flow [l/min] [Maks]33.20 l/min
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]2400 rpm
Egenskaper
Verdi
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]1000 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Product line14
ProduktbeskrivelsePAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypePAHT 20-32
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignPAHT 25
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]160 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]2321 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23.65 Kilogram
Nettovekt17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens