PAHT 25
180B0071
Flow [gpm] [maks.]: 14.7, Flow [l/min] [Maks]: 58.3, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 50, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 725, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000
180B0071
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | No |
| Avløpskobling standard | Metrisk |
| Beskrivelse | Pump for ultra pure water |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dreneringskoblingstype | Gjenge |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 14.700 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 3.300 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 58.30 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 15.30 l/min |
| Forskyvning [cm³/rev] | 25.00 cm³/rev |
| Forskyvning [in³/rev] | 1.53 in³/rev |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 2400 rpm |
| Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 1000 rpm |
| Husmateriale | AISI 316 |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Inntakskoblingstype | Gjenge |
| Inntakstrykk [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Inntakstrykk [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Inntakstrykk [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Inntakstrykk [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Inntakstrykktopp [barg] [maks.] | 20 barg |
| Inntakstrykktopp [psig] [maks.] | 290 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard for inntak | BSPP |
| Lydtrykknivå [dB(A)] | 79 dBA |
| Material Description | PAHT 25 LP |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | PAHT pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | PAHT 20-32 |
| Servicebar | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Størrelse på avløpskobling (metrisk) | M6 |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | PAHT 25 |
| UL mark | No |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
| Utløpskoblingstype | Gjenge |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 50 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 10 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 725 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 145 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 23.31 Kilogram |
| Nettovekt | 18.3 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709030 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |