PAHT C 4 Ex
180B1132
Flow [gpm] [maks.]: 2.6, Flow [l/min] [Maks]: 10.1, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3000, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B1132
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Avløpskobling standard | Metrisk |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dreneringskoblingstype | Gjenge |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [gpm] [maks.] | 2.600 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 0.700 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 10.10 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 2.90 l/min |
| Forskyvning [cm³/rev] | 4.00 cm³/rev |
| Forskyvning [in³/rev] | 0.24 in³/rev |
| Godkjenning | ATEXCE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 1000 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 3000 rpm |
| Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 1000 rpm |
| Husmateriale | AISI 304 |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Inntakskoblingstype | Gjenge |
| Inntakstrykk [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Inntakstrykk [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Inntakstrykk [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Inntakstrykk [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Inntakstrykktopp [barg] [maks.] | 4 barg |
| Inntakstrykktopp [psig] [maks.] | 58 psig |
| Koblingsstandard for inntak | BSPP |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lydtrykknivå [dB(A)] | 76 dBA |
| Material Description | PAHT C 4 Ex |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | PAHT C pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | PAHT C 2-6.3 |
| Servicebar | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Størrelse på avløpskobling (metrisk) | M6 |
| Tetningsmateriale | FFKM |
| Typedesign | PAHT C 4 Ex |
| UL mark | No |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
| Utløpskoblingstype | Gjenge |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 100 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 30 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 1450 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 435 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.912 Kilogram |
| Nettovekt | 4.7 Kilogram |
| Volume | 5.67 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667323 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |