Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 53/1500

180B7806

Flow [gpm] [maks.]: 235, Flow [l/min] [Maks]: 833.3, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1500, Hastighet [rpm] [Min.]: 700

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
Avløpskobling standardBSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in]0.250 in
BeskrivelsePump for sea- or brackish water
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [maks.]235.000 gal/min
Flow [gpm] [min.]106.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]833.30 l/min
Flow [l/min] [Min]400.00 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]53.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]24.00 m³/h
Forskyvning [cm³/rev]617.00 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]37.70 in³/rev
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1500 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]700 rpm
HusmaterialeDupleks
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3 in
InntakskoblingstypeFLENS
Inntakstrykk [barg] [maks.]5.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]2.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]72.5 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]29.0 psig
Egenskaper
Verdi
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]10 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]145 psig
Koblingsstandard for inntakFlens
Material DescriptionAPP 53/1500
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]897x426x496
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 53-92
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeNBR
TypedesignAPP 53/1500
UL markNo
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3 in
Utløpskoblingsstandard, utløpFlens
UtløpskoblingstypeFLENS
Utløpstrykk [barg] [maks.]83 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1200 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]435 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt209 Kilogram
Nettovekt180.071 Kilogram
Volume189.63 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162670644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens