Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5059

Flow [gpm] [maks.]: 94.37, Flow [l/min] [Maks]: 669.75, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 60, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1015, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1500, Hastighet [rpm] [Min.]: 600

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
BeskrivelseAPP pump with ceramic
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]94.370 gal/min
Flow [l/min] [Maks]669.75 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]26.79 m³/h
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
Hastighet [rpm] [Min.]600 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1500 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A3B
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 21-38
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAPP 26/1500
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]60 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1015 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt130 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Volume91.127 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162786697
Proposition 65No significant risk