APP 21/1200
180B5056
Flow [gpm] [maks.]: 94.07, Flow [l/min] [Maks]: 296.6, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 60, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1015, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1200, Hastighet [rpm] [Min.]: 600
180B5056
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | No |
| Beskrivelse | APP pump with ceramic |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 94.070 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 296.60 l/min |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 17.80 m³/h |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Hastighet [rpm] [Min.] | 600 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 21/1200 01 A3B |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | APP pump with ceramic |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | APP 21-38 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | APP 21/1200 |
| UL mark | No |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 60 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 1015 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 130 Kilogram |
| Nettovekt | 112 Kilogram |
| Volume | 91.127 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162908990 |
| Proposition 65 | No significant risk |