Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Flow [gpm] [maks.]: 78.18, Flow [l/min] [Maks]: 555, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 60, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1015, Hastighet [tpm] [Maks.]: 600, Hastighet [rpm] [Min.]: 1500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
BeskrivelseAPP pump with ceramics.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]78.180 gal/min
Flow [l/min] [Maks]555.00 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]22.20 m³/h
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
Hastighet [rpm] [Min.]1500 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]600 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 21-38
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAPP D 21 - 38
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]60 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1015 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt130 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886