Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Flow [gpm] [maks.]: 31, Flow [l/min] [Maks]: 117.5, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 124, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1800, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1200, Hastighet [rpm] [Min.]: 600

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
BeskrivelseAPP 21-38 with ceramics
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]31.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks]117.50 l/min
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]600 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1200 rpm
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 21-38
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAPP 30/1200
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]124 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]70 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1800 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]1015 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt130 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Volume92.172 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk