Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Flow [gpm] [maks.]: 75.7, Flow [l/min] [Maks]: 555, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1500, Hastighet [rpm] [Min.]: 600

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]75.700 gal/min
Flow [l/min] [Maks]555.00 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]21.80 m³/h
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]600 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1500 rpm
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]10 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]145 psig
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 21-38
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAPP 21/1500
Utløpstrykk [barg] [maks.]83 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]20 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1200 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]290 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt130 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063