Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5009

Flow [gpm] [maks.]: 117.48, Flow [l/min] [Maks]: 445.25, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1500, Hastighet [rpm] [Min.]: 600

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
BeskrivelseAPP 21-38 with ceramics
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]117.480 gal/min
Flow [l/min] [Maks]445.25 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]26.70 m³/h
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]600 rpm
Egenskaper
Verdi
Hastighet [tpm] [Maks.]1500 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 C1B
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 21-38
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAPP 26/1500
UL markNo
Utløpstrykk [barg] [maks.]83 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]20 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1200 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]290 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt130 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Volume91.314 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162792131
Proposition 65No significant risk