APP 21/1500
180B5005
Flow [gpm] [maks.]: 78.18, Flow [l/min] [Maks]: 555, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1500, Hastighet [rpm] [Min.]: 600
180B5005
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | No |
| Beskrivelse | APP pump with ceramic |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 78.180 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 555.00 l/min |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 22.20 m³/h |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 600 rpm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 1500 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D21/1500 01 C1B |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | APP pump with ceramic |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | APP 21-38 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | APP 21/1500 |
| UL mark | No |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 83 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 20 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 145 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 130 Kilogram |
| Nettovekt | 112 Kilogram |
| Volume | 92.489 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162890110 |
| Proposition 65 | No significant risk |