Pumpe, APP 26/1500
180B3275
Flow [gpm] [maks.]: 94.37, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Hastighet [tpm] [Maks.]: 700, Hastighet [rpm] [Min.]: 1500, Godkjenning: CE
180B3275
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 94.370 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 76.870 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 496.50 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 297.67 l/min |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 29.79 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 17.86 m³/h |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 1500 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 700 rpm |
| Husmateriale | Super Duplex |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | APP S pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | APP S 21-38 |
| Servicebar | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | APP 26/1500 |
| UL mark | No |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 83 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 10 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 145 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 120 Kilogram |
| Nettovekt | 105 Kilogram |
| Volume | 91.406 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |