Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1200

180B3228

Flow [gpm] [maks.]: 58.6, Flow [l/min] [Maks]: 225.4, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1200, Hastighet [rpm] [Min.]: 700

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
ATEX-samsvarNo
Avløpskobling standardBSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in]0.250 in
BeskrivelsePump for sea- or brackish water
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DreneringskoblingstypeGjenge
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [maks.]58.600 gal/min
Flow [gpm] [min.]32.900 gal/min
Flow [l/min] [Maks]225.40 l/min
Flow [l/min] [Min]126.70 l/min
Flow [m³/h] [Maks.]14.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]6.00 m³/h
Forskyvning [cm³/rev]197.50 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev]12.05 in³/rev
GodkjenningCE
Hastighet [rpm] [Min.]700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.]1200 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]700 rpm
HusmaterialeSuper Duplex
In scope of WEEENo
InntakskoblingstypeGjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.]5.0 barg
Inntakstrykk [barg] [min.]2.0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.]72.5 psig
Inntakstrykk [psig] [min.]29.0 psig
Egenskaper
Verdi
Inntakstrykktopp [barg] [maks.]10 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.]145 psig
Koblingsstandard for inntakMetrisk
Lydtrykknivå [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPP S 13/1200
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
Product line14
ProduktbeskrivelseAPP S pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypeAPP 11-13
ServicebarJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på inntakskobling (metrisk)M42
Størrelse på uttakskobling (metrisk)M42
TetningsmaterialeNBR
TypedesignAPP S 13/1200
UL markNo
Utløpskoblingsstandard, utløpMetrisk
UtløpskoblingstypeGjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.]83 barg
Utløpstrykk [barg] [min.]10 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.]1200 psig
Utløpstrykk [psig] [min.]145 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt93.54 Kilogram
Nettovekt73.108 Kilogram
Volume92.863 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162929018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens