APP S pumps, APP S 11/1200
180B3226
Flow [gpm] [maks.]: 48.9, Flow [l/min] [Maks]: 188.1, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1200, Hastighet [rpm] [Min.]: 700
180B3226
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| ATEX-samsvar | No |
| Avløpskobling standard | BSPP |
| Avløpskoblingsstørrelse [in] | 0.250 in |
| Beskrivelse | Pump for sea- or brackish water |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dreneringskoblingstype | Gjenge |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [maks.] | 48.900 gal/min |
| Flow [gpm] [min.] | 27.200 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks] | 188.10 l/min |
| Flow [l/min] [Min] | 104.90 l/min |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 11.20 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 4.80 m³/h |
| Forskyvning [cm³/rev] | 166.40 cm³/rev |
| Forskyvning [in³/rev] | 10.15 in³/rev |
| Godkjenning | CE |
| Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Hastighet [tpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 700 rpm |
| Husmateriale | Super Duplex |
| In scope of WEEE | No |
| Inntakskoblingstype | Gjenge |
| Inntakstrykk [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Inntakstrykk [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Inntakstrykk [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Inntakstrykk [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Inntakstrykktopp [barg] [maks.] | 10 barg |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Inntakstrykktopp [psig] [maks.] | 145 psig |
| Koblingsstandard for inntak | Metrisk |
| Lydtrykknivå [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | APP S 11/1200 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | 14 |
| Produktbeskrivelse | APP S pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttype | APP 11-13 |
| Servicebar | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Størrelse på inntakskobling (metrisk) | M42 |
| Størrelse på uttakskobling (metrisk) | M42 |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | APP S 11/1200 |
| UL mark | No |
| Utløpskoblingsstandard, utløp | Metrisk |
| Utløpskoblingstype | Gjenge |
| Utløpstrykk [barg] [maks.] | 83 barg |
| Utløpstrykk [barg] [min.] | 10 barg |
| Utløpstrykk [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Utløpstrykk [psig] [min.] | 145 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 88.5 Kilogram |
| Nettovekt | 70.5 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162928950 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |